ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

シャビーブ バリ取りブレード 151-29141【10個入り】

シャビーブ バリ取りブレード 151-29141 151-29141
通常単価(税別)
6,304
税込単価
6,934
通常出荷日:1日目

丸型ブレード、両面刃、Aサイドは切粉が螺旋状になりやすく、Bサイドは粉状の切粉排出稜線、板材

型番:

151-29141
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

151-29141の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動
商品内容
ブレード
被削材
鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック
刃先角度
40°
用途
稜線/板材
刃角(°)
40
刃角B(°)
90
被削材質
鉄/アルミ/銅/真鍮/鋳鉄/ステンレス/プラスチック
切削方向
ブレード型
丸型
特長
丸型ブレード、両面刃、Aサイドは切粉が螺旋状になりやすく、Bサイドは粉状の切粉排出
長軸(適応ホルダー)
BRホルダー
長軸(適応ハンドル)
MangoⅡロングリーチ型/ハンドルA(樹脂製)/ハンドルAL(アルミ製)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
151-29141
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,304
( 6,934 )
1日目

詳細情報

基本情報

丸型ブレード、両面刃、Aサイドは切粉が螺旋状になりやすく、Bサイドは粉状の切粉排出稜線、板材

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ商品内容刃先角度被削材
151-29141手動ブレード40度鉄鋼・アルミ/鋳物・真鍮/ステンレス鋼/プラスチック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャビーブ バリ取りブレード 151-29141の型番151-29141のページです。 型番151-29141に関する仕様情報を記載しております。
シャビーブ バリ取りブレード 151-29141のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャビーブ バリ取りブレード 151-29141
シャビーブ バリ取りブレード 151-29142
シャビーブ バリ取りブレード 151-29052
シャビーブ バリ取りブレード 151-29115
シャビーブ バリ取りブレード 151-29013
シャビーブ バリ取りブレード 151-19020
メーカーシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブ
通常価格6,3048,1716,55914,3809,40514,168
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ手動手動手動手動手動手動
商品内容ブレードブレードブレードブレードブレードブレード
被削材鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック鉄鋼・アルミ / ステンレス鋼 / プラスチック鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック焼入れ鋼 / 鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック鉄鋼・アルミ / ステンレス鋼 / プラスチック鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック
刃先角度40°40°35°25°41°80°
用途稜線/板材稜線/板材キー溝エッジ谷角コーナー稜線/内周表側稜線/内周表側

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング