ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:48°,用途:外周【10個入り】

通常単価(税別)
17,965
税込単価
19,762
通常出荷日:4日目

4面刃、外径20mm以上の加工用、Aサイドは切粉が螺旋状になりやすく、Bサイドは粉状の切粉排出外周

型番:

151-29063
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

151-29063の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動
商品内容
ブレード
被削材
鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック
刃先角度
48°
用途
外周
刃角(°)
48
刃角B(°)
75
被削材質
鉄/アルミ/銅/真鍮/鋳鉄/ステンレス/プラスチック
切削方向
適応シャビーブエクスプレス
351-29063
ブレード型
角型
特長
4面刃、外径20mm以上の加工用、Aサイドは切粉が螺旋状になりやすく、Bサイドは粉状の切粉排出
長軸(適応ホルダー)
Lホルダー
長軸(適応ハンドル)
MangoⅡロングリーチ型/ハンドルA(樹脂製)/ハンドルAL(アルミ製)

型番リスト

表示件数
型番
151-29063
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,965
( 19,762 )
4日目

詳細情報

基本情報

4面刃、外径20mm以上の加工用、Aサイドは切粉が螺旋状になりやすく、Bサイドは粉状の切粉排出外周

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:48°,用途:外周の型番151-29063のページです。 型番151-29063に関する仕様情報を記載しております。
シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:48°,用途:外周のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:48°,用途:外周
シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:48°
シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:55°
シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:46°
シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:50°
シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:43°
メーカーシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブ
通常価格17,9656,9315,8764,4008,5453,812
通常出荷日4日目4日目4日目5日目4日目在庫品1日目
商品タイプ手動手動手動手動手動手動
商品内容ブレードブレードブレードブレードブレードブレード
被削材鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック鉄鋼・アルミ / プラスチック鉄鋼・アルミ / ステンレス鋼 / プラスチック鉄鋼・アルミ / ステンレス鋼 / プラスチック鉄鋼・アルミ / プラスチック鉄鋼・アルミ / プラスチック
刃先角度48°48°55°46°50°43°
用途外周内周裏側内周表裏同時稜線/内周表側内周裏側稜線/内周表側

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました