ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:60°8mm【10個入り】

通常単価(税別)
20,363
税込単価
22,399
通常出荷日:4日目

鉄やアルミ、鋳物や真鍮、ステンレスやプラスチックの面取り・バリ取りに使うシャビーブ用の8mm幅ブレード...

詳細を確認

型番:

151-29030
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

151-29030の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動
商品内容
ブレード
被削材
鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック
刃先角度
60°
用途
内周裏側/穴内壁/平面
刃角(°)
60
被削材質
鉄/アルミ/銅/真鍮/鋳鉄/ステンレス/プラスチック
切削方向
適応シャビーブエクスプレス
351-29030
スクレーパー幅(mm)
8
ブレード型
三角型
特長
精密作業用、8mm巾三角型スクレーパー
長軸(適応ホルダー)
Cホルダー
長軸(適応ハンドル)
MangoⅡロングリーチ型/ハンドルA(樹脂製)/ハンドルAL(アルミ製)

型番リスト

表示件数
型番
151-29030
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,363
( 22,399 )
4日目

詳細情報

基本情報

鉄やアルミ、鋳物や真鍮、ステンレスやプラスチックの面取り・バリ取りに使うシャビーブ用の8mm幅ブレードで、穴の裏側や内壁、平面での精密作業に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:60°8mmの型番151-29030のページです。 型番151-29030に関する仕様情報を記載しております。
シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:60°8mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:60°8mm
シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:60°4mm
シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:48°
シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:46°
シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:50°
シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:55°
メーカーシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブ
通常価格20,36315,3396,9314,4008,5455,876
通常出荷日4日目4日目4日目5日目4日目4日目
商品タイプ手動手動手動手動手動手動
商品内容ブレードブレードブレードブレードブレードブレード
被削材鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック鉄鋼・アルミ / プラスチック鉄鋼・アルミ / ステンレス鋼 / プラスチック鉄鋼・アルミ / プラスチック鉄鋼・アルミ / ステンレス鋼 / プラスチック
刃先角度60°60°48°46°50°55°
用途内周裏側/穴内壁/平面内周裏側/穴内壁/平面内周裏側稜線/内周表側内周裏側内周表裏同時

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング