ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

シャビーブ バリ取りブレード 被削材:鋳物・真鍮/プラスチック,刃先角度:48【10個入り】

通常単価(税別)
4,3673,491
税込単価
4,8043,840
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

E型シャンクのB20と同形状、左右両回転用粉状の切粉排出稜線/内周表側

型番:

151-29058
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

151-29058の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動
商品内容
ブレード
被削材
鋳物・真鍮 / プラスチック
刃先角度
48°
用途
稜線/内周表側
刃角(°)
48
被削材質
真鍮/鋳鉄/プラスチック
切削方向
左右両回転
適応シャビーブエクスプレス
351-29058
特長
E型シャンクのB20と同形状、左右両回転用粉状の切粉排出
長軸(適応ホルダー)
Eホルダー(Mホルダー)
長軸(適応ハンドル)
MangoⅡロングリーチ型/ハンドルA(樹脂製)/ハンドルAL(アルミ製)
短軸(適応ハンドル)
MangoⅡ短軸E型、MangoクリックE、ハンドル1型
-
-

型番リスト

表示件数
型番
151-29058
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,3673,491
( 3,840 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

E型シャンクのB20と同形状、左右両回転用粉状の切粉排出稜線/内周表側

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャビーブ バリ取りブレード 被削材:鋳物・真鍮/プラスチック,刃先角度:48の型番151-29058のページです。 型番151-29058に関する仕様情報を記載しております。
シャビーブ バリ取りブレード 被削材:鋳物・真鍮/プラスチック,刃先角度:48のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャビーブ バリ取りブレード 被削材:鋳物・真鍮/プラスチック,刃先角度:48
シャビーブ バリ取りブレード 被削材:鋳物・真鍮/プラスチック
シャビーブ バリ取りブレード 被削材:鉄鋼・アルミ/プラスチック,刃先角度:44
シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:48°
シャビーブ バリ取りブレード 被削材:鉄鋼・アルミ/プラスチック
シャビーブ バリ取りブレード 被削材:鉄鋼・アルミ/ステンレス鋼/プラスチック
メーカーシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブ
通常価格4,3673,4006,4306,9313,8505,482
通常出荷日在庫品1日目5日目3日目4日目3日目4日目
商品タイプ手動手動手動手動手動手動
商品内容ブレードブレードブレードブレードブレードブレード
被削材鋳物・真鍮 / プラスチック鋳物・真鍮 / プラスチック鉄鋼・アルミ / プラスチック鉄鋼・アルミ / プラスチック鉄鋼・アルミ / プラスチック鉄鋼・アルミ / ステンレス鋼 / プラスチック
刃先角度48°80°44°48°53°43°
用途稜線/内周表側稜線/内周表側稜線/内周表側内周裏側内周表裏同時稜線/内周表側

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング