ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:44°,用途:稜線/内周表側【10個入り】

通常単価(税別)
4,4003,491
税込単価
4,8403,840
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

鉄やアルミ、プラスチックの面取り・バリ取りに使うシャビーブ用のブレードで、極細ノーズタイプのため極小径...

詳細を確認

型番:

151-29109
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

151-29109の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動
商品内容
ブレード
被削材
鉄鋼・アルミ / プラスチック
刃先角度
44°
用途
稜線/内周表側
刃角(°)
44
被削材質
鉄/アルミ/銅/プラスチック
切削方向
右回転
適応シャビーブエクスプレス
351-29109
特長
極細ノーズタイプ、極小径用(φ1.5mm以上)
長軸(適応ホルダー)
Eホルダー(Mホルダー)
長軸(適応ハンドル)
MangoⅡロングリーチ型/ハンドルA(樹脂製)/ハンドルAL(アルミ製)
短軸(適応ハンドル)
MangoⅡ短軸E型、MangoクリックE、ハンドル1型
-
-

型番リスト

表示件数
型番
151-29109
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,4003,491
( 3,840 )
4日目

詳細情報

基本情報

鉄やアルミ、プラスチックの面取り・バリ取りに使うシャビーブ用のブレードで、極細ノーズタイプのため極小径の加工に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:44°,用途:稜線/内周表側の型番151-29109のページです。 型番151-29109に関する仕様情報を記載しております。
シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:44°,用途:稜線/内周表側のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:44°,用途:稜線/内周表側
シャビーブ バリ取りブレード ,用途:稜線/内周表側
シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:48°,用途:外周
シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:48°
シャビーブ バリ取りブレード 被削材:鉄鋼・アルミ/プラスチック,刃先角度:44
シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:50°
メーカーシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブ
通常価格4,4003,40017,9656,9316,4308,545
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目4日目3日目4日目
商品タイプ手動手動手動手動手動手動
商品内容ブレードブレードブレードブレードブレードブレード
被削材鉄鋼・アルミ / プラスチック鉄鋼・アルミ / ステンレス鋼 / プラスチック鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック鉄鋼・アルミ / プラスチック鉄鋼・アルミ / プラスチック鉄鋼・アルミ / プラスチック
刃先角度44°45°48°48°44°50°
用途稜線/内周表側稜線/内周表側外周内周裏側稜線/内周表側内周裏側

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング