ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:43°【10個入り】

通常単価(税別)
3,812
税込単価
4,193
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

鉄やアルミ、プラスチックの面取り・バリ取りに使うシャビーブ用のブレードで、切粉が螺旋状になりやすく、重...

詳細を確認

型番:

151-29034
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

151-29034の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動
商品内容
ブレード
被削材
鉄鋼・アルミ / プラスチック
刃先角度
43°
用途
稜線/内周表側
刃角(°)
43
被削材質
鉄/アルミ/銅/プラスチック
切削方向
右回転
適応シャビーブエクスプレス
351-29034
特長
重切削向き、切粉は螺旋状になりやすい
長軸(適応ホルダー)
Eホルダー(Mホルダー)
長軸(適応ハンドル)
MangoⅡロングリーチ型/ハンドルA(樹脂製)/ハンドルAL(アルミ製)
短軸(適応ハンドル)
MangoⅡ短軸E型、MangoクリックE、ハンドル1型
-
-

型番リスト

表示件数
型番
151-29034
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,812
( 4,193 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

鉄やアルミ、プラスチックの面取り・バリ取りに使うシャビーブ用のブレードで、切粉が螺旋状になりやすく、重切削向けです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:43°の型番151-29034のページです。 型番151-29034に関する仕様情報を記載しております。
シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:43°のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:43°
シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:48°
シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:50°
シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:55°
シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:46°
シャビーブ バリ取りブレード 151-29115
メーカーシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブ
通常価格3,8126,9318,5455,8764,40014,380
通常出荷日在庫品1日目4日目4日目4日目5日目1日目
商品タイプ手動手動手動手動手動手動
商品内容ブレードブレードブレードブレードブレードブレード
被削材鉄鋼・アルミ / プラスチック鉄鋼・アルミ / プラスチック鉄鋼・アルミ / プラスチック鉄鋼・アルミ / ステンレス鋼 / プラスチック鉄鋼・アルミ / ステンレス鋼 / プラスチック焼入れ鋼 / 鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック
刃先角度43°48°50°55°46°25°
用途稜線/内周表側内周裏側内周裏側内周表裏同時稜線/内周表側谷角コーナー

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング