17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シャビーブ バリ取りブレード 151-29026 151-29026

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

シャビーブ バリ取りブレード 151-29026

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

151-29026

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ブレード交換が容易に可能
【商品仕様】
・刃角:60度
・適応ハンドル:MangoⅡロングリーチ型/ハンドルA(樹脂製)/ハンドルAL(アルミ製)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動
商品内容
ブレード
被削材
焼入れ鋼 / 鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック
材質
超硬
刃先角度
60°
用途
平面
詳細タイプ
先端超硬
刃角(°)
60
被削材質
鉄/アルミ/銅/真鍮/鋳鉄/ステンレス/焼入鋼/プラスチック
切削方向
適応シャビーブエクスプレス
351-29026
特長
ケガキ針、再研磨可能

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト