ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

シャビーブ バリ取りブレード 被削材:鉄鋼・アルミ/プラスチック【10個入り】

通常単価(税別)
3,850
税込単価
4,235
通常出荷日:3日目

鉄やアルミ、プラスチックの面取り・バリ取りに使うシャビーブ用のブレードで、厚さ4mmまでであれば穴の表...

詳細を確認

型番:

151-29023
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

151-29023の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動
商品内容
ブレード
被削材
鉄鋼・アルミ / プラスチック
刃先角度
53°
用途
内周表裏同時
刃角(°)
53
被削材質
鉄/アルミ/銅/プラスチック
切削方向
右回転
適応シャビーブエクスプレス
351-29023
特長
穴の表裏同時加工用(4mm厚まで)
長軸(適応ホルダー)
Bホルダー(Mホルダー)
長軸(適応ハンドル)
MangoⅡロングリーチ型/ハンドルA(樹脂製)/ハンドルAL(アルミ製)
短軸(適応ハンドル)
MangoⅡ短軸B型
-
-

型番リスト

表示件数
型番
151-29023
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,850
( 4,235 )
3日目

詳細情報

基本情報

鉄やアルミ、プラスチックの面取り・バリ取りに使うシャビーブ用のブレードで、厚さ4mmまでであれば穴の表裏両方を同時に加工できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャビーブ バリ取りブレード 被削材:鉄鋼・アルミ/プラスチックの型番151-29023のページです。 型番151-29023に関する仕様情報を記載しております。
シャビーブ バリ取りブレード 被削材:鉄鋼・アルミ/プラスチックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャビーブ バリ取りブレード 被削材:鉄鋼・アルミ/プラスチック
シャビーブ バリ取りブレード 被削材:鉄鋼・アルミ/プラスチック,刃先角度:44
シャビーブ バリ取りブレード 被削材:鉄鋼・アルミ/ステンレス鋼/プラスチック
シャビーブ バリ取りブレード 被削材:鋳物・真鍮/プラスチック
シャビーブ バリ取りブレード 被削材:鋳物・真鍮/プラスチック,刃先角度:48
シャビーブ バリ取りブレード 151-29013
メーカーシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブ
通常価格3,8506,4305,4823,4004,3679,405
通常出荷日3日目3日目4日目5日目在庫品1日目1日目
商品タイプ手動手動手動手動手動手動
商品内容ブレードブレードブレードブレードブレードブレード
被削材鉄鋼・アルミ / プラスチック鉄鋼・アルミ / プラスチック鉄鋼・アルミ / ステンレス鋼 / プラスチック鋳物・真鍮 / プラスチック鋳物・真鍮 / プラスチック鉄鋼・アルミ / ステンレス鋼 / プラスチック
刃先角度53°44°43°80°48°41°
用途内周表裏同時稜線/内周表側稜線/内周表側稜線/内周表側稜線/内周表側稜線/内周表側

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング