17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェーンホイスト

通常単価(税別)
125,485188,656
税込単価
138,034207,522
通常出荷日:3日目~6日目

【特長】・軽、速、強力で上げ下げもパワフルです。・現場持込みが容易な小型・軽量タイプ。

  • 商品タイプ
    ホイスト
  • 標準揚程 (m)
    15
  • 電源 (V)
    単相100(50/60Hz)
  • 本体寸法g (mm)
    27
  • ロードチェーン (線径(mm))
    4
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番CH1015ACH1015SPCH1615CH1615SPCH2415CH2415SP
備考標準品/
シングルスピード
本体+フック・
取付金具付
標準品/
シングルスピード
本体+フック・
取付金具付
標準品/
2スピード
本体+フック・
取付金具付

規格表

チェーンホイスト 規格表

外形図

チェーンホイスト 外形図

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 定格荷重(t)

  • 電流(A)

  • 本体寸法a(mm)

  • 本体寸法d(mm)

  • 本体寸法e(mm)

  • 本体寸法f(mm)

  • 本体寸法h(mm)

  • 本体寸法i(mm)

  • 本体寸法j(mm)

  • 本体寸法k(mm)

  • 本体寸法m(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

定格荷重

(t)

電流

(A)

本体寸法a

(mm)

本体寸法d

(mm)

本体寸法e

(mm)

本体寸法f

(mm)

本体寸法h

(mm)

本体寸法i

(mm)

本体寸法j

(mm)

本体寸法k

(mm)

本体寸法m

(mm)

質量

(g)

押ボタンコード長さ:L

(m)

フック間最小距離:C

(mm)

反復定格

(%ED)

最大起動ひん度

(回/時)

昇降速度

((m/s)[m/分])

定格出力

(W)

定格時間

(min)

仕様

内容量

最小発注数量
0.24
10.5
428
205
223
219
135
84
27
475
89
22800
14.5
320
30
180
0.23[13.5]低速0.05[3]
600
25
2スピード
1個
1個
0.24
10.5
428
205
223
-
-
84
27
-
89
12800
-
320
30
180
0.23[13.5]低速0.05[3]
600
25
2スピード
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
188,656
( 207,522 )
6日目
125,485
( 138,034 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽、速、強力で上げ下げもパワフルです。
・現場持込みが容易な小型・軽量タイプ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーンホイストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーンホイスト
小型ホイスト(単相100V)
エアホイスト(チェーン式ペンダント操作タイプ)
電動チェーンホイスト DCHシリーズ
エアホイスト(ロードチェーン式ペンダント操作タイプ)
エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ)
メーカーマキタマキタ遠藤工業オーエッチ工業遠藤工業日本ニューマチック工業
通常価格125,485-92,888 -276,321 -64,125 -234,838 -205,299 -
通常出荷日3日目〜3日目4日目〜1日目1日目5日目
商品タイプホイストホイストホイストホイスト-ホイスト
標準揚程(m)15-3-33
電源(V)単相100(50/60Hz)単相100----
本体寸法g(mm)27-----
ロードチェーン(線径(mm))4-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ホイストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト