17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

万能フッカーBH250

通常単価(税別)
149
税込単価
164
通常出荷日:4日目

何でも束ねて、どこでも吊るせます。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定にご利用できます。【特...

詳細を確認
  • タイプ
    万能フッカー本体
  • 材質
    ナイロン66
  • 長さ (mm)
    250
  • 連続耐荷重 (kg)
    3
  • トラスココード
    814-7446
  • JANコード
    4937305038345
  • 色詳細

型番:

BH-250-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる

型番長さ有効結束径耐荷重結束バンド使用時
BH-250-B250mmφ20~50連続耐荷重 3kg連続耐荷重 6kg
破断荷重 15kg

使用方法・使用事例

使用事例

万能フッカーBH250 使用例

BH-250-Bの仕様・寸法情報

タイプ
万能フッカー本体
材質
ナイロン66
長さ(mm)
250
連続耐荷重(kg)
3
トラスココード
814-7446
JANコード
4937305038345
色詳細
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BH-250-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
149
( 164 )
4日目

詳細情報

基本情報

何でも束ねて、どこでも吊るせます。
邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定にご利用できます。
【特長】
・連続耐荷重UP!落下防止にも!
・市販されている結束バンドを使用することにより連続耐荷重50kg(破断荷重70kg)となります。
・360°回転!
・360°回転するので、どこにでも吊るせます。
・脱着がカンタン!
・スムーズに取り外しができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

万能フッカーBH250の型番BH-250-Bのページです。 型番BH-250-Bに関する仕様情報を記載しております。
万能フッカーBH250のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能フッカーBH250
万能フッカー用ストッパー
万能フッカー BH-LH
万能フッカーSH
万能フッカー
万能フッカー用フック
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格149130266 -272 -100 -130 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目〜4日目〜4日目〜
タイプ万能フッカー本体万能フッカー用ストッパー万能フッカー本体万能フッカー本体-万能フッカー用フック
材質ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66
長さ(mm)250-----
連続耐荷重(kg)320101020-
トラスココード814-7446814-7444----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト