17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

万能フッカーSH

通常単価(税別)
272384
税込単価
299422
通常出荷日:1日目~4日目

何でも束ねて、どこでも吊るせます。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定にご利用できます。【特...

詳細を確認
  • タイプ
    万能フッカー本体
  • 材質
    ナイロン66
  • 連続耐荷重 (kg)
    10
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番長さ有効結束径耐荷重結束バンド使用時
BH-300SH300mmφ30~70連続耐荷重10kg連続耐荷重:25kg
破断荷重:35kg
BH-400SH400mmφ30~100
BH-500SH500mmφ30~140

使用方法・使用事例

使用事例

BH-300SH

万能フッカーSH BH-300SH使用事例-1
万能フッカーSH BH-300SH使用事例-2
万能フッカーSH BH-300SH使用事例-3
万能フッカーSH BH-300SH使用事例-4
BH-400SH
BH-500SH
万能フッカーSH BH-400SH使用事例
万能フッカーSH BH-500SH使用事例

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • フック径(φ)

  • トラスココード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

フック径

(φ)

トラスココード

JANコード

最小発注数量
300
50
814-7449
4937305038277
1個
400
30
814-7451
4937305038284
1個
500
30
814-7453
4937305038291
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
272
( 299 )
1日目
324
( 356 )
4日目
384
( 422 )
4日目

詳細情報

基本情報

何でも束ねて、どこでも吊るせます。
邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定にご利用できます。
【特長】
・連続耐荷重UP!落下防止にも!
・市販されている結束バンドを使用することにより連続耐荷重50kg(破断荷重70kg)となります。
・360°回転するので、どこにでも吊るせます。
・脱着がカンタン!スムーズに取り外しができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

万能フッカーSHのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
工具・材料の保管
5
満足度:5.0
色々な使い方ができる。パイプフレームの径にちょうどいいので現場だけでなく、倉庫でも使える。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能フッカーSH
万能フッカー用ストッパー
万能フッカーBH250
万能フッカー BH-LH
万能フッカー
万能フッカー用フック
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格272-130149266 -100 -130 -
通常出荷日1日目〜4日目4日目1日目4日目〜4日目〜
タイプ万能フッカー本体万能フッカー用ストッパー万能フッカー本体万能フッカー本体-万能フッカー用フック
材質ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66
連続耐荷重(kg)102031020-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト