17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Air☆Quick-α(エアークイックアルファ)用フィルム ピロータイプ

Air☆Quick-α(エアークイックアルファ)用フィルム ピロータイプ

通常単価(税別)
6,410
税込単価
7,051
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

エアークイック-α専用フィルム。【特長】・使用後は空気を抜いてラクラク減容。・焼却してもダイオキシンが...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    緩衝材関連製品
  • 厚み(mm)
    0.04
  • 幅(mm)
    200
  • 長さ(m)
    250
  • 適用商品
    エアークイック-α用フィルム ピロータイプ
  • 材質
    L-LDPE
  • 注意
    エアー緩衝材製造機は別売りにまります。
  • 内容量
    1巻
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

用途に合わせて使える3サイズ

エアークイック-α専用フィルム。エアー緩衝材サイズとして3パターンを用意。(Pα205・Pα210・Pα220)
使用後は空気を抜けば減容でき、焼却してもダイオキシンは発生しない。各種環境要求基準に対応しており、環境証明書の提出可能。
ミシン目で簡単に切り離せ、隙間埋めはもちろん、敷く、巻くことにも使用可能。

Pα205 小箱用の小型タイプ。真ん中で二つ折りにもできるので、小さな隙間にも対応。

Pα205
小箱用の小型タイプ。真ん中で二つ折りにもできるので、小さな隙間にも対応。

Pα210 オールマイティの汎用タイプ。

Pα210
オールマイティの汎用タイプ。

Pα220 隙間埋め専用のビッグタイプ。緩衝材の量の削減に最適。

Pα220
隙間埋め専用のビッグタイプ。緩衝材の量の削減に最適。

「Air☆Quick-α」の使用例

敷く・被せる・巻くのに最適。

敷く・被せる・巻くのに最適。

小物を隙間なく梱包できる。

小物を隙間なく梱包できる。

大物の梱包にも適している。

大物の梱包にも適している。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • ピッチ(mm)

  • ミシン目(mm)

  • 体積(㎥)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

ピッチ

(mm)

ミシン目

(mm)

体積

(㎥)

特長

内容量

RoHS?最小発注数量
50
110
0.85
各種環境要求基準に対応(MSDS等)。小箱用の小型タイプです。真ん中でも二つ折りにも出来るので、小さな隙間にも対応できます。
1巻
10
1個
100
110
1.7
各種環境要求基準に対応(MSDS等)。オールマイティの汎用タイプです。
1巻
10
1個
210
220
2.5
各種環境要求基準に対応(MSDS等)。隙間埋め専用のビッグタイプです。緩衝材の量の削減に最適です。
1巻
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,410
( 7,051 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,410
( 7,051 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,410
( 7,051 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

エアークイック-α専用フィルム。
【特長】
・使用後は空気を抜いてラクラク減容。
・焼却してもダイオキシンが発生しないフィルムを使用。
・ミシン目があり、簡単に切り離して使用可能。
・各種環境要求基準に対応しており、環境証明書の提出可能。
【用途】
・隙間埋めはもちろん、敷く、巻くことにも使用可能。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Air☆Quick-α(エアークイックアルファ)用フィルム ピロータイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
商品梱包・発送
4
満足度:4.0
ボタン一つで作ることができ、すぐに使えるので非常に便利です。 色々探しましたがコストパフォーマンスもよく使い勝手がいい製...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q1本で何個の緩衝材ができますか。
A
Pα210(約2,270個)Pα205(約2,270個)Pα220(約1,135個)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Air☆Quick-α(エアークイックアルファ)用フィルム ピロータイプ
プラスチック段ボール スミパネル
組み立て式ダンボールベッド ネルのダン
積水 メッシュペーパー250X300 (1000枚入)
吸着風呂敷
ユタカメイク ウッドウールパッキン
メーカートヨコン(旧アジアハイテックス)住化プラステックアクト石原積水化学工業トラスコ中山ユタカメイク
通常価格6,4104,604 -13,4357,6453,600600
通常出荷日在庫品1日目1日目11日目4日目1日目1日目
商品タイプ緩衝材関連製品その他緩衝材その他緩衝材その他緩衝材--
厚み(mm)0.049345---
幅(mm)200910910250450-
長さ(m)2501.821.873000.45-
適用商品エアークイック-α用フィルム ピロータイプ-----

紙製緩衝材・巻きダンボールカテゴリの売れ筋ランキング