17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアー緩衝材製造機 Air☆Quick-α(エアークイックアルファ)

エアー緩衝材製造機 Air☆Quick-α(エアークイックアルファ)

通常単価(税別)
190,000
税込単価
209,000
通常出荷日:5日目

緩衝材を梱包現場で生産できるエアー緩衝材製造機。【特長】・8m/分の生産スピードで緩衝材が生産可能。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    緩衝材関連製品
  • 適用商品
    エアークイック-α
  • 本体寸法(幅×長さ×高さ) (mm)
    364×345×296
  • 重量 (kg)
    12
  • 電源 (V)
    AC100
  • 消費電力 (A)
    3.5
  • 能力 (m/min)
    8
  • 特長
    調整ボタンにより、お客様に最適の空気量に設定できます。持ち運び自由なコンパクトサイズ。エアーコンプレッサー不要、100V電源のみでどこでも設置可能。楽々フィルムセット&簡単パネル操作。
  • 注意
    フィルムは別売りになります。
  • 内容量
    1台
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

緩衝材を梱包現場で生産できるエアー緩衝材製造機

エアー緩衝材製造機

8m/分の生産スピードで緩衝材が生産可能。
持ち運び自由なコンパクトサイズで、エアーコンプレッサーは不要。100V電源のみでどこでも設置が可能。
使用後は空気を抜いてラクラク減容でき、焼却してもダイオキシンが発生しないフィルムを使用。

「Air☆Quick-α」の使用例

敷く・被せる・巻くのに最適。

敷く・被せる・巻くのに最適。

小物を隙間なく梱包できる。

小物を隙間なく梱包できる。

大物の梱包にも適している。

大物の梱包にも適している。

「Air☆Quick-α」は簡単操作

1.フィルムをセット。

1.フィルムをセット。

2.パネルを操作。

2.パネルを操作。

3.エアー緩衝材完成!

3.エアー緩衝材完成!

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

内容量

最小発注数量
ブルー
1台
1個
オレンジー
1台
1個
ワインレッド
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
190,000
( 209,000 )
5日目
190,000
( 209,000 )
5日目
190,000
( 209,000 )
5日目

詳細情報

基本情報

緩衝材を梱包現場で生産できるエアー緩衝材製造機。
【特長】
・8m/分の生産スピードで緩衝材が生産可能。
・持ち運び自由なコンパクトサイズ。
・エアーコンプレッサー不要。
・100V電源のみで、どこでも設置可能。
・楽にフィルムがセットでき、パネル操作も簡単な日本製。
【用途】
・エアー緩衝材を使用するシーンでの利用に最適。
・エアー緩衝材がすき間にフィットして荷物(商品)などを守る。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアー緩衝材製造機 Air☆Quick-α(エアークイックアルファ)のレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
梱包時の緩衝材として
2
満足度:2.0
空気の入り具合が-5~+5まで調整可能だが-5と+5の空気量の違いがないように思える。 MAXで作成しても気の抜けたよう...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございません。頂きましたご意見につきましては製造元へ共有し、今後の製品品質改善に努めて参ります。引き続き何かご入用の際には弊社をご利用いただけますと幸甚です。何卒宜しくお願い申し上げます。

0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q操作は簡単ですか。
A
日本製ですので、全て日本語表示でわかりやすいです。 簡単なボタン操作になっています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアー緩衝材製造機 Air☆Quick-α(エアークイックアルファ)
エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG
エアー緩衝材製造機 クッションハチ
エアークッションフィルム バブル ACB4430
Air☆Quick-α(エアークイックアルファ)用フィルム ピロータイプ
メーカートヨコン(旧アジアハイテックス)SANYU PRINTING司化成工業アスカトヨコン(旧アジアハイテックス)
通常価格190,000187,500312,6817,5006,410
通常出荷日5日目7日目10日目1日目在庫品1日目
商品タイプ緩衝材関連製品緩衝材関連製品緩衝材関連製品気泡緩衝材緩衝材関連製品
適用商品エアークイック-α---エアークイック-α用フィルム ピロータイプ
本体寸法(幅×長さ×高さ)(mm)364×345×296----
重量(kg)12----
電源(V)AC100----
よく一緒に購入される商品

緩衝材製造機本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト