17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

置き型ファブリーズすがすがしいナチュラル本体   

通常単価(税別)
688
税込単価
757
通常出荷日:5日目

置き型タイプのファブリーズ【特長】・ファブリーズ独自のテクノロジー「ニオイキャッチャーゼリー」で香りに...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    消臭剤
  • 本体/オプション
    本体
  • 重量 (g)
    195
  • 縦 (mm)
    47
  • 横 (mm)
    81
  • 高 (mm)
    151
  • JANコード
    4902430036030
  • 用途
    消臭芳香剤
  • 特長1
    ファブリーズ独自のテクノロジー「ニオイキャッチャーゼリー」が空気中に漂っているニオイを逃さず消臭。
  • 特長2
    「森林フィトン」を配合しお部屋をすがすがしい空気にします。
  • 内容量
    1パック(130g)

型番:

PAG-FA-026
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PAG-FA-026の仕様・寸法情報

商品タイプ
消臭剤
本体/オプション
本体
重量(g)
195
縦(mm)
47
横(mm)
81
高(mm)
151
JANコード
4902430036030
用途
消臭芳香剤
特長1
ファブリーズ独自のテクノロジー「ニオイキャッチャーゼリー」が空気中に漂っているニオイを逃さず消臭。
特長2
「森林フィトン」を配合しお部屋をすがすがしい空気にします。
内容量
1パック(130g)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PAG-FA-026

内容量

最小発注数量
1パック(130g)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
688
( 757 )
5日目

詳細情報

基本情報

置き型タイプのファブリーズ

【特長】
・ファブリーズ独自のテクノロジー「ニオイキャッチャーゼリー」で香りに頼ることなく空気中に漂っているニオイを逃さず消臭します。
・無香タイプから、ほのかに香るタイプが楽しめます。
・どこに置いても邪魔にならないすっきりデザインで、使う場所に合わせて3タイプの置き方で自由に置くことができます。
・「すがすがしいナチュラルガーデンの香り」と「さわやかスカイシャワーの香り」にはカビの元に直接働く「森林フィトン」を配合し、お部屋をすがすがしい空気にします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

置き型ファブリーズすがすがしいナチュラル本体   の型番PAG-FA-026のページです。 型番PAG-FA-026に関する仕様情報を記載しております。
置き型ファブリーズすがすがしいナチュラル本体   のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
クローゼット内の芳香消臭に
5
満足度:5.0
クローゼット内の芳香と消臭に使用しています。 ほのかな香りです。消臭効果もあります。 縦置きなのでスペースをとらず置くこ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
置き型ファブリーズすがすがしいナチュラル本体   
消臭207X
ヤシ殻活性炭 活力炭
GM-Clean50
消臭剤 オフノンD
ファブリーズ with レノアハピネス
メーカーP&Gイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)ユー・イー・エスアズワンユシロ化学P&G
通常価格6884,76851,6361,620 -17,766749 -
通常出荷日5日目3日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ消臭剤消臭剤消臭剤消臭剤消臭剤-
本体/オプション本体-----
重量(g)195-----
縦(mm)47-----
横(mm)81-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト