17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファブリーズハウスダストクリア           PAG-FA-022

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ファブリーズハウスダストクリア          

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PAG-FA-022

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

布製品についたハウスダストの消臭と除菌に!

【特長】
・スプレーするだけで布製品に付着しているハウスダスト(ダニのふん、死骸など)をまとめて固め、空気中に舞い上がる量を最大95%減らすので、空気中のハウスダストを少なくすることができます。
・また、固まったハウスダストはいつものお掃除(手ではらったり、掃除機をかけたり)で除去することができます。
・ファブリーズだから、布製品の消臭、除菌もします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
消臭剤
本体/オプション
本体
重量(g)
428.45
縦(mm)
63
横(mm)
98
高(mm)
191
JANコード
4902430363983
用途
布製品リフレッシャー
特長1
布製品に付着したハウスダストをまとめて固め、空気中に舞い上がる量を最大95%減らせるので空気中もハウスダストを少なくすることができます。
内容量
1本(370ml)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト