17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式産業扇 CF300DZ CF300DZ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

充電式産業扇 CF300DZ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CF300DZ

2023年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

大型ファンと自動首振りで広い場所でもより効率よく換気と循環が可能な工場扇。
【特長】
・マキタ製リチウムイオンバッテリーが使用可能。コンセントのないところでも使用可能。
・大型ファンと自動首振り機構で、広い現場でも風が強力に行き渡り、効率よく換気や循環送風が可能。
・カバーと脚部には、現場使用に適した金属製フレームを採用。
・自動首振り機能付高耐久設計、AC100V使用可能。タイマー付(1、2、4時間)。
・羽根径330mm。
・高耐久設計。
【用途】
・工場・現場等の扇風機として最適。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
工場扇
電源(V)
100
ハネ径(cm)
33
最大風速(m/min)
220
バッテリ・充電器
別売
特長
羽根径330mmで強力に風が行き届きます。
質量(g)
4000(バッテリー除く)
連続使用時間(min)[14.4V](別売使用バッテリ電圧)
BL1430:(強)50/(中)80/(弱)160・BL1415:(強)22/(中)35/(弱)70
連続使用時間(min)[18V](別売使用バッテリ電圧)
BL1830:(強)55/(中)90/(弱)180・BL1815:(強)25/(中)40/(弱)80
別売バッテリ(リチウムイオン)
BL1430・BL1415・BL1830・BL1815
家庭用電源
AC100V 50/60Hz
標準付属品
ACアダプタ

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト