17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

小型集じん機 最大風量(m3/min) 3.2

通常単価(税別)
31,499
税込単価
34,649
通常出荷日:1日目

【特長】電動工具との連携で能率よく集じん作業可能。電動工具接続用、軽量でコンパクト、粉じんタイプ。集じ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • 種類
    粉じんタイプ
  • 電源 (V)
    100
  • 吸込仕事率 (W)
    強:33、弱:10
  • 集じん容量 (L)
    6.6
  • 最大風量 (㎥/min)
    3.2
  • コード (m)
    5
  • 消費電力 (W)
    強:520、弱:240
  • 付属品
    ホース(5m/A-34229)・フロントカフス22、38・ダストバッグコンプリート(A-35667)・ホルダ(6個)・ジョイントH
  • 電流 (A)
    5.5
  • 運転音 (dB)
    強:78、弱:73
  • 最大真空度 ((kPa)[mm水柱])
    強:5.6[570]、弱:2.6[270]
  • 質量 (g)
    2400

型番:

450P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 粉じん専用
吸込仕事率 (W)33
10
運転音 (dB)78
73
最大風量 (m3/min)3.2
最大真空度
(kPa) [mm水柱]
5.6[570]
2.6[270]
集じん容量 (L)6.6
電源 (V)単相100
電流 (A)5.5
消費電力 (W)520
240
質量 (kg)2.4
(本体のみ)
コード (m)5
標準付属品ホース(5m/A-34229)・フロントカフス22、38
ダストバッグコンプリート(A-35667)・ホルダ(6個)・ジョイントH
  • ブロワ作業時は、ブロワ関係の別販売品(ノズル)が必要です。
 
  • 連動コンセント付
  • ポッキンプラグ付
  • カーボンブラシ:322

外形図

小型集じん機 最大風量(m3/min) 3.2  外形図

450Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾式
種類
粉じんタイプ
電源(V)
100
吸込仕事率(W)
強:33、弱:10
集じん容量(L)
6.6
最大風量(㎥/min)
3.2
コード(m)
5
消費電力(W)
強:520、弱:240
付属品
ホース(5m/A-34229)・フロントカフス22、38・ダストバッグコンプリート(A-35667)・ホルダ(6個)・ジョイントH
電流(A)
5.5
運転音(dB)
強:78、弱:73
最大真空度((kPa)[mm水柱])
強:5.6[570]、弱:2.6[270]
質量(g)
2400

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
450P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,499
( 34,649 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
電動工具との連携で能率よく集じん作業可能。
電動工具接続用、軽量でコンパクト、粉じんタイプ。
集じん容量は6.6L。
連動コンセント、ポッキンプラグ付き。
【用途】
リフォーム工事や外構工事。
など

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型集じん機 最大風量(m3/min) 3.2の型番450Pのページです。 型番450Pに関する仕様情報を記載しております。
小型集じん機 最大風量(m3/min) 3.2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型集じん機 最大風量(m3/min) 3.2
乾湿両用 集じん機 M442
電源ハイブリッド集じん機 (乾湿両用) VC860DZ
集じん機(粉じん用)
充電式小型集じん機VC
集じん機 490
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格31,49927,36976,19546,53418,633 -41,837
通常出荷日1日目4日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機-そうじ機
用途乾式乾湿両用乾湿両用乾式-乾湿両用
種類粉じんタイプハンディタイプハンディタイプ粉じんタイプ--
電源(V)100単相100AC100100--
吸込仕事率(W)強:33、弱:10300320--300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト