17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブラックライト照明器具(50Hz)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ブラックライト照明器具(50Hz)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BL10

2023年04月に販売終了となりました。

演出に最適な多目的ライト・照明
【特長】
・周波数:50Hz(※東日本専用の商品)
・蛍光塗料を用いた物質の蓄光におすすめ
・家庭用コンセントに差し込むだけで、すぐにお使いいただけます。
【用途】
・お部屋のインテリアや、パーティー時の演出
・カフェ・熱帯魚ショップなどの店舗照明にもオススメ

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ブラックライト
主な固定方式
その他
使用電球
蛍光管
電源
AC100V
消費電力(W)
13
ワット数(W)
10
適合商品
FL10W
適合ランプ
FL10BLB(ブラックライトブルー管)
コード長(m)
1.5
使用電圧(V)
100
グロー球
FG1E
周波数
50Hz

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト