ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力鍛造バイス V-01
  • 強力鍛造バイス

強力鍛造バイス

通常単価(税別)
4,643
税込単価
5,107
通常出荷日:1日目

【特長】・投光器などに取り付けてポールなどに固定できます。最大口開き(mm):70

  • 商品タイプ
    関連用品
  • JANコード
    4937305032169
  • トラスココード
    368-6906
  • 質量(g)
    600
  • 奥行(mm)
    24
  • 高さ(mm)
    152
  • 幅(mm)
    94
  • 材質1
    本体:スチール
  • 最大幅(mm)
    70
  • 品名
    強力鍛造バイス
  • 材質
    スチール
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 作業用、簡易固定具です。常設設置用ではありません。

型番:

V-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

強力鍛造バイスの外観

サイズ:70mm
質量:600g

V-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
JANコード
4937305032169
トラスココード
368-6906
質量(g)
600
奥行(mm)
24
高さ(mm)
152
幅(mm)
94
材質1
本体:スチール
最大幅(mm)
70
品名
強力鍛造バイス
材質
スチール
内容量
1個

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
V-01

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,643
( 5,107 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・投光器などに取り付けてポールなどに固定できます。
最大口開き(mm):70

ご注意

  • 作業用、簡易固定具です。常設設置用ではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力鍛造バイスの型番V-01のページです。 型番V-01に関する仕様情報を記載しております。
強力鍛造バイスのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q何mmまで挟めますか?
A
最大70mmまで挟めます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力鍛造バイス
エコビックLED投光器20W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
エコビックLED投光器50W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
エコビックLED投光器40W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
マルチウェイライト150W
ハンガーチャージライトLIFE BAT-H30LI-4H
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格4,64326,41039,532 -36,063110,41960,938
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連用品投光器投光器投光器投光器投光器
JANコード49373050321694937305057810-493730505784149373050559464937305058916
トラスココード368-6906195-5026-195-5030161-8940257-7431
質量(g)6001600-28007900.03600
奥行(mm)24-356-312229

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング