ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

グロー球 点灯管 10~30W用 全長(mm)40・38【2個入り】

グロー球 点灯管 10~30W用 全長(mm)40・38 FG1E2P
通常単価(税別)
200
税込単価
220
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

適合の蛍光灯に使用してください。

型番:

FG1E2P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

FG1E2Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
点灯管
種類
その他
口金
E17
型式
10~30W形
全長(mm)
40
外径(Φ)(Φ)
17
特長1
「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。
特長2
「FG1E3P」は3個入です。
本体重量(g)
6
内容量
1パック(2個)

型番リスト

表示件数
型番
FG1E2P

口金

全長

(mm)

外径(Φ)

(Φ)

特長1

特長2

内容量

最小発注数量
E17
40
17
「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。
「FG1E3P」は3個入です。
1パック(2個)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
200
( 220 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

適合の蛍光灯に使用してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グロー球 点灯管 10~30W用 全長(mm)40・38の型番FG1E2Pのページです。 型番FG1E2Pに関する仕様情報を記載しております。
グロー球 点灯管 10~30W用 全長(mm)40・38のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
業務用
4
満足度:4.0
単価が安い商品を購入する場合、逆に送料が高くなると言う皮肉な 現象が起こりますが、無料なので、大変助かっています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グロー球 点灯管 10~30W用 全長(mm)40・38
長寿命クリア球 E26
レフ形白熱ランプ E26
ナツメ球 T20 全長(mm)48
エルパ クリプトン球 40W形
ミニレフ球 25W~50W 口金E17
メーカーYAZAWAYAZAWAYAZAWAYAZAWAELPA朝日電器YAZAWA
通常価格200269347 -98 -287301 -
通常出荷日在庫品1日目9日目2日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ点灯管電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ
種類その他その他その他その他その他その他
型式10~30W形-----
本体重量(g)632----

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト