17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニレフ球 25W~50W 口金E17

ミニレフ球 25W~50W 口金E17【1~2個入り】

通常単価(税別)
301405
税込単価
331446
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・ミニレフ球 25W~50W 口金E17です。・スポット照明、ダウンライト等に最適です。

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番消費電力口金内容量
R45174040WE171個
R4517402P40WE171パック(2個)

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 消費電力(W)

  • 全長(mm)

  • 外径(Φ)(Φ)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

消費電力

(W)

全長

(mm)

外径(Φ)

(Φ)

特長1

本体重量

(g)

内容量

最小発注数量
40
68
45
-
13
1個
1個
40
68
45
2個入パックです。
13
1パック(2個)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
301
( 331 )
5日目
405
( 446 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ミニレフ球 25W~50W 口金E17です。
・スポット照明、ダウンライト等に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニレフ球 25W~50W 口金E17のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニレフ球 25W~50W 口金E17
レフ形白熱ランプ E26
エルパ クリプトン球 40W形
長寿命シリカ 口金E26
白熱電球 E26 100W形 シリカ
LED電球(小形・広配光タイプ)E17
メーカーYAZAWAYAZAWAELPA朝日電器YAZAWAオーム電機(ライト)アイリスオーヤマ
通常価格301-347 -287198 -153 -1,533
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜1日目〜在庫品1日目5日目4日目
商品タイプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ
種類その他その他その他その他その他LED
口金E17E26E17E26E26E17
設計寿命(時間)10001500----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング