17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイクロハロゲンランプ グレアレスタイプ 12V用 MRX-JRφ50 50W JR12V50WLMXKEZH

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダイクロハロゲンランプ グレアレスタイプ 12V用 MRX-JRφ50 50W

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

JR12V50WLMXKEZH

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

バルブに独自のセラミックキャップを装置し、眩しさの原因となるランプからの直接光を極限までカットしました。

【特長】
・光学技術に基づき、全てのパーツ設計を見直すことによって、均一で美しい照射面を実現しました。
・直接光をカットしても、従来品と同じ明るさ※ を確保しています。
・従来品型の器具にもそのまま取り付けて使用できます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
その他
消費電力(W)
50
口金
EZ10
全光束(lm)
1275
定格電圧(V)
12
定格寿命(h)
4000
色温度(K)
3200
全長L(mm)
60
ビームの開き(°)
18
最大光度(cd)
5800
ミラー外径D(mm)
50

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト