17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイクロハロゲンランプ スーパーラインIR 高効率タイプ 12V用 JRφ50 50W 中角 JR12V50WLMKEZIR

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダイクロハロゲンランプ スーパーラインIR 高効率タイプ 12V用 JRφ50 50W 中角

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

JR12V50WLMKEZIR

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

バルブに赤外線反射膜コーティングを施し、大型ダイクロイックミラーを採用した12V仕様のミラー付きハロゲンランプです。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
その他
消費電力(W)
50
口金
EZ10
定格電圧(V)
12
定格寿命(h)
3000
色温度(K)
3200
全長L(mm)
60
ビームの開き(°)
18
最大光度(cd)
4800
ミラー外径D(mm)
50
JANコード
4515017000357

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト