17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JDW 低封入圧二重管型ハロゲンランプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

JDW 低封入圧二重管型ハロゲンランプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

JDW110V65WGSKEU11

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・2重管構造、バルブの改良により、安全性をより高めました。
・JEL115 関連安全基準をクリア・Kマークを取得。
・器具の前面ガラスが不要で、取り替え、メンテナンスが容易にできます。
・外管が有害な紫外線をカットしています。
・新口金『EU11』(EX11)を採用。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
その他
消費電力(W)
65
口金
EU11
定格電圧(V)
110
定格寿命(h)
2000
色温度(K)
2800
全長L(mm)
75
JANコード
0008000020356
フィラメント形式
CC-8
適合ソケット
E-11HS、FS、GS
用途
商業施設スポット照明、全体照明

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト