17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイクロハロゲンランプ ネオジウムタイプ 110V用 JDRφ70 85W JDR110V85WPMK7H

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダイクロハロゲンランプ ネオジウムタイプ 110V用 JDRφ70 85W

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

JDR110V85WPMK7H

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ネジウムタイプは、赤の生鮮食料品、生花などをより鮮やかに演出します。

【特長】
・前面ガラス・ダイクロイックミラー(当社独自のスーパーラインカットミラー採用で優れた光制御)付で、熱線をミラー後方へ80%以上逃がし、熱に弱い商品も安心して照射できます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
その他
消費電力(W)
85
口金
E11
定格電圧(V)
110
定格寿命(h)
3000
全長L(mm)
78
ビームの開き(°)
20
最大光度(cd)
3600
ミラー外径D(mm)
70
JANコード
4515017000074
用途
生鮮食料品用照明.生花用照明

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト