17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハロゲンランプ JCV標準タイプ JCV100V200WGS

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハロゲンランプ JCV標準タイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

JCV100V200WGS

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・様々な器具設計が可能で、照明の自由度がアップします
【用途】
・商業施設スポット照明、全体照明

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
その他
消費電力(W)
230
口金
E11
全光束(lm)
3910
定格電圧(V)
110
定格寿命(h)
2000
色温度(K)
2900
全長L(mm)
69
管径D(mm)
14
JANコード
4515017001897
フィラメント形式
CC-8

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト