ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

1LEDミニクリップライト

1LEDミニクリップライト LKH01BK
通常単価(税別)
502
税込単価
552
通常出荷日:2日目

超高輝度白色LED3灯が大変明るく発光し、抜群の視認性を実現しました。【特長】・360°調節可能な専用...

詳細を確認

型番:

LKH01BK
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LKH01BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
クランプ式
タイプ
LED
全光束(lm)
10
ブラック
本体寸法(mm)
φ17×H55
照度
110
付属品
クリップ・アルカリボタン電池LR44×3個(テスト用)
使用電球
超高輝度白色LED×1灯(交換不可)
電池寿命
連続約4時間(アルカリボタン電池使用時)
使用電池
アルカリボタン電池LR44×3個
特長1
360°調節可能な専用小型クリップを付属しています。
本体重量(g)
24
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LKH01BK

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
502
( 552 )
2日目

詳細情報

基本情報

超高輝度白色LED3灯が大変明るく発光し、抜群の視認性を実現しました。

【特長】
・360°調節可能な専用小型クリップを付属しています。
・アウトドアや災害、雨天時にも最適な防雨型仕様です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1LEDミニクリップライトの型番LKH01BKのページです。 型番LKH01BKに関する仕様情報を記載しております。
1LEDミニクリップライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1LEDミニクリップライト
LED調光機能付 7W スタンドライト
NOGA LEDスチールプレート付デュアルビーム
Zライト Z-80PRO 高演色
エルズームLEDアームライト
LEDクリップライト 木枠
メーカーYAZAWAYAZAWAノガ・ウォーターズ山田照明オーム電機(ライト)オーム電機(ライト)
通常価格5023,98024,45726,3595,5402,442 -
通常出荷日2日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目5日目
商品タイプクランプ式卓上式その他クランプ式クランプ式クランプ式
タイプLEDLEDLEDLEDLEDLED
全光束(lm)1081096815600-
ブラック-ブラックブラック-その他
本体寸法(mm)φ17×H55W350×H415×D180----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト