17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式スーパーLEDライト

通常単価(税別)
9,81512,593
税込単価
10,79713,852
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・防雨型です。・高輝度スーパーLED5W使用です。・45m先で新聞が読めます。【用途】・キャン...

詳細を確認
  • 出力 (W)
    5
  • 商品タイプ
    LED型
  • 種類
    ハンディタイプ
  • 特殊用途
    防雨
  • 電源
    充電池
  • 色温度(K)
    6500
  • 材質1
    本体:アルミ
  • 全光束(lm)
    180
  • 明るさ(lm)
    180
  • 使用電池
    リチウムイオン充電池(付属)
  • 材質
    本体:アルミ
  • 照射角
    拡散型
  • 充電電源 (V)
    AC100/DC5
  • 注意事項
    電球交換はできません。LEDは決して直視しないでください
  • 電源詳細
    リチウムイオン充電池(付属)
  • 内容量
    1本

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

明るさ抜群、軽量型、携帯に便利なコンパクトサイズ

型番SL-5W-CHSL-5WCH-SLIM
バッテリーリチウムイオン4.2V 2.0Ahリチウムイオン3.7V 0.7Ah
充電電源100V/200V(50/60Hz)100V/200V(50/60Hz)
サイズφ43×204mmφ20×75mm
質量260g30g(電池込46g)
定格光束180Lm180Lm
1m照度5,320Lx1,880Lx
発光色6,000K(昼光色)6,500K(昼光色)
連続点灯時間14時間50分
実用点灯時間5時間-
充電時間8時間3時間
使用環境温度-10℃~+50℃-10℃~+40℃
球寿命40,000時間40,000時間
光の到達距離70m(1Lx)(日動工業社計算値)40m(1Lx)(日動工業社計算値)
付属品ACアダプター:入力 100~240V(50/60Hz)
出力 DC5V/0.8A
ベルトポーチ
ストラップ
ACアダプター
リチウムイオンバッテリー
充電台
ベルトポーチ
ストラップ
備考充電式
簡易防雨型
プッシュ式スイッチ
窓付化粧箱入り
30m先で新聞が読める(5Lx)
充電式
屋外型
プッシュ式スイッチ
窓付化粧箱入り
15m先で新聞が読める(5Lx)

性能・試験情報

充電式スーパーLEDライト 仕様1

SL-5W-CH/照射角24度

充電式スーパーLEDライト 仕様2

SL-5WCH-SLIM/拡散型

使用方法・使用事例

推奨使用場所・使用環境

  • 災害現場
  • 山岳救助
  • 夜釣り
  • 登山
  • 送電線作業

注意・禁止事項

※上記照度は中心照度による日動工業社実測値のため、使用環境下により異なります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。
※連続点灯時間とは、日動工業社測定機器にて1m照度が10Lxを切るまでの時間です。または、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。
※実用点灯時間とは初期照度の明るさが10%になるまでの平均値です。
※充電しながらの点灯はしないでください。本製品や充電アダプターの故障・発火の原因になります。
※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。
※到達距離とは、日動工業社計算値により中心照度が1Lxを切るまでの距離です。ご使用になる環境により異なります。

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

最大点灯時間(h)

照度(距離1m時)

JANコード

トラスココード

質量(g)

外径(mm)

全長(mm)

奥行(mm)

幅(mm)

充電時間(時間)

付属品

スイッチ

特長1

保護等級

内容量

最小発注数量
14時間
2660
4937305039960
368-6825
260.000
43
204
-
-
8
ストラップ/充電用アダプター
プッシュ式
超高輝度スーパーLED5W使用です。連続点灯4.5時間です。65m先で新聞が読めます。
-
1本
1個
50min
グレー
1880
4937305039854
368-6833
46.000(電池込み)
20
75
20
20
3時間
ストラップ/ベルトポーチ/単3形アルカリ乾電池(3個)
-
超高輝度スーパーLED5W使用です。45m先で新聞が読めます。
IPX3
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,593
( 13,852 )
2日目
9,815
( 10,797 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防雨型です。
・高輝度スーパーLED5W使用です。
・45m先で新聞が読めます。
【用途】
・キャンプ、カーメンテナンス、災害時などに。
・点検作業に。

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式スーパーLEDライトのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q何ルーメンですか?
A
180ルーメンです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式スーパーLEDライト
LED防爆型ミニライト・プラス
[充電式] フラッシュライト/LED
充電式LEDライト C7
充電式LEDハンディライト レクシード
0.3WスーパーLED搭載ランタン・サーチライト LL83YL
メーカー日動工業ハタヤリミテッドエスコFENIXLIGHTGENTOSYAZAWA
通常価格9,815-21,98013,90015,7226,649 -1,980
通常出荷日2日目〜1日目2日目1日目1日目2日目
出力 (W)53----
商品タイプLED型LED型LED型LED型LED型LED型
種類ハンディタイプストラップタイプストラップタイプストラップタイプハンディタイプランタン
特殊用途防雨防爆防水防水防水防雨
電源充電池乾電池単3充電池充電池充電池乾電池単3
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング