17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

J標準タイプ_100W J100V100WG

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

J標準タイプ_100W

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

J100V100WG

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

横長フィラメントによりワイドでフラッドな照明を演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。

指定中の仕様・寸法情報

明るさ(lm)
1300
種類
ハロゲン
商品タイプ
交換球
消費電力(W)
100
その他
オプション
定格ランプ電力(W)
100
長さ(mm)
119.6
定格電圧(V)
100
色温度(K)
2800
定格寿命(h)
2000
管径D(mm)
9.4
接点低間(mm)
114.2

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト