ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 定格ランプ電力(W)

    ~mm
  • 全光束(lm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 色温度(K)

    ~mm
  • 光色

  • 適合電子安定器

  • 適合ソケット(フリー)

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

エースラインランプ FLR

エースラインランプ FLR FLR1212T6EXL
通常単価(税別)
9,330
税込単価
10,263
通常出荷日:5日目

カラーバリエーションが豊富な蛍光ランプ。【特長】・規格サイズ303mmより2,368mm(96T6)ま...

詳細を確認

型番:

FLR1212T6EXL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FLR1212T6EXLの仕様・寸法情報

商品タイプ
直管型蛍光ランプ
仕様
ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)
27
全光束(lm)
2492
長さ(mm)
1212
色温度(K)
2800
光色
電球色
演色(Ra)
-
適合電子安定器
ERC64
適合ソケット(固定)
NRS3
適合ソケット(フリー)
PR66
仕様1
-
本体/オプション
本体
管径(mm)
20
口金
G13
定格寿命(h)
5000
特長1
ご希望のサイズ・形状に曲げたランプの製作や、調光・点滅用安定器で調光や点滅も可能なため、多様な施設・部位にご希望のカラー・サイズ・形状のランプにご使用ください。
特長2
T6エースラインランプは二次電圧が300Vで点灯でき、低電圧工事規定が適用されるため、広範囲な場所での使用が可能
特長3
ランプの温度が低く、商品を照らすのに最適
特長4
-
内容量
1本
-
-

商品情報

カラーバリエーションが豊富な蛍光ランプ

エースラインランプ

規格サイズ303mmより2368mm(96T6)までサイズが豊富。直管の他に曲管も製作可能。
紫外線カットランプ、冷凍管も製作可能。継ぎ目のないライン照明。
サイズは6種類、光源色は10種類と豊富。定格寿命が約3,000時間、他社と比べ寿命が長い。

設置事例

せんだいメディアテーク

せんだいメディアテーク

4階図書室の閲覧カウンターの照明は、シームレスラインP型を家具、建築のディテールに収め、机上面平均照度750lxを確保。机上面では、影を生みにくい読書環境を構築。光色は温白色。

テレビ東京

テレビ東京

ピロティの薄暗さを解消すべく壁を全面的に光らせようというコンセプトで、蛍光灯の存在を感じさせないように方立ての裏に隠し、なお光の反射むらが通路側に出ないよう蛍光灯の両側に反射板を取り付けている。床から天井まで継ぎ目なく光るようシームレスラインC型を使用。また、狭い空間でのランプのメンテナンスも抜き差しで容易。

アルカス佐世保

アルカス佐世保

傾斜R壁面のウォールウォッシャとしてシームレスラインを使用。上部にはルーバー、下部にはガラスを設けて光源が目に入らないように光を拡散させている。

日比谷三井ビル

日比谷三井ビル

両サイドの下がり天井部から渡された間接照明器具の中にシームレスラインP型が隠蔽され天井面を均一に照らすことで、突き抜けた天井を演出。

パレス愛香里園

パレス愛香里園

格子天井の中にシームレスラインC型が収められ天井面を均一に照らしている。

PROPOTION BODY DRESSING 東急東横店

PROPOTION BODY DRESSING 東急東横店

シームレスラインの昼白色で約30cm幅の間接光の帯となり、ランプを感じさせない天井で明るい店舗を演出。

アミュプラザ長崎

アミュプラザ長崎

吹き抜けの空間にあるエスカレーター底部の間接照明にシームレスラインが使用されている。

「渋谷アインス」マンションギャラリー

「渋谷アインス」マンションギャラリー

寝室内ベッドのガラス製ヘッドボードの背面に調光用シームレスラインを配し、低い位置からの柔らかい光を実現。

ef-de(新宿丸井内)

ef-de(新宿丸井内)

ブティック壁面のアクリル越しのシームレスラインの光で商品が引き立つ展示スペースを実現。

成田赤十字病院

成田赤十字病院

エスカレーターの両サイドのスカートガード部にシームレスラインが組み込まれている。

岩手県立美術館

岩手県立美術館

列柱の間に手すりが交互にリズミカルにきている通路空間では、手すりの間接フットライトのみの構成とし、ダウンライト等を排除し、列柱のモジュールにきれいに収めるためにシームレスラインを選定。

日宣神田ビル

日宣神田ビル

建築天井面を反射板とし建築と一体化をはかった間接照明、ランプの直射によるグレア、写り込みを避けるため表面にパンチングメタルカバーを配置しルーバーとしている。

マキハウス

マキハウス

ショールームの壁をコーニス照明でむらなく照らしている。

IMAGICA 品川プロダクションセンター

IMAGICA 品川プロダクションセンター

水平ラインを構成するブラケットライトとしてシームレスラインを採用。

キャンパスプラザ京都

キャンパスプラザ京都

「京のゆらぎ」をテーマに調光用シームレスラインを下端に取り付け上面への光と正面側の和紙入りガラス面の面輝度を落とすべく反射板を別注で製作。メンテナンスも下部点検口から可能にした。

SANKYO 東京本社ビル

SANKYO 東京本社ビル

ガラスの通路の床にメンテナンス性にすぐれた光のとぎれないシームレスラインが収められている。

SANKYO 東京本社ビル

川崎市立川崎病院

各階渡り通路の天井にシームレスラインC型が2列埋め込まれ通路の照明とホールから見えるシンプルなリニアライティングとなっている。

川崎市立川崎病院

メイクランド メイクアップスクール

鏡の裏側底部にシームレスラインC型を取り付け手元の照明に、鏡の前面に明るさを抑えたシームレスラインP型をランプのみ露出するように埋め込み顔の照明としている。

開発秘話

 

シームレスラインにおきまして主に建築化照明向けとして開発されました。
当時の間接照明ではランプを付き合わせた時、ソケット部分に影が出来る。
又ランプ(器具)を重ね設置する場合灯数が増える。
いかに器具間の影をなくすかを考え、結果シームレスランプ(器具)が開発されました。

型番リスト

表示件数
型番
FLR1212T6EXL

定格ランプ電力

(W)

全光束

(lm)

長さ

(mm)

色温度

(K)

光色

演色

(Ra)

適合電子安定器

適合ソケット(フリー)

仕様1

特長1

特長2

特長3

特長4

内容量

最小発注数量
27
2492
1212
2800
電球色
-
ERC64
PR66
-
ご希望のサイズ・形状に曲げたランプの製作や、調光・点滅用安定器で調光や点滅も可能なため、多様な施設・部位にご希望のカラー・サイズ・形状のランプにご使用ください。
T6エースラインランプは二次電圧が300Vで点灯でき、低電圧工事規定が適用されるため、広範囲な場所での使用が可能
ランプの温度が低く、商品を照らすのに最適
-
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,330
( 10,263 )
5日目

詳細情報

基本情報

カラーバリエーションが豊富な蛍光ランプ。
【特長】
・規格サイズ303mmより2,368mm(96T6)までサイズが豊富。
・継ぎ目のないライン照明。サイズは6種類、光源色は10種類と豊富。
・定格寿命が約3,000時間、他社と比べ寿命が長い。
・シームレスランプは他社にはない商品、定格寿命は20,000時間。
【用途】
・店舗棚下照明として採用される。ランプサイズの豊富さから棚ワイドに合うランプを選定可能。
・陳列商品に合った光源色の選定が可能。店舗照明、建築化照明で主に間接照明として採用される。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エースラインランプ FLRの型番FLR1212T6EXLのページです。 型番FLR1212T6EXLに関する仕様情報を記載しております。
エースラインランプ FLRのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
陳列ケースの照明
5
満足度:5.0
このラビットスタート蛍光灯は、地元の専門店でも取り寄せ商品です。 MiSUMiで商品を見つけ、即発注しました。商品も間違...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qショップの入り口照明として人間センサーを付けて設置できますか?
A
可能ですが、 蛍光灯はスイッチの入り切りの頻度が多い場合、ランプの寿命が短くなる恐れがあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エースラインランプ FLR
エコラインランプ
シームレスラインランプ
特殊蛍光ランプ グロースタータ形
蛍光ランプ ライフラインⅡ(標準型・ラピッドスタート形) 昼光色
蛍光ランプ ライフラインⅡ(標準型・ラピッドスタート形) 白色
メーカーDNライティングDNライティングDNライティングNECNECNEC
通常価格9,3308,8608,510 -1,693 -822803 -
通常出荷日5日目1日目2日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ直管型蛍光ランプ直管型蛍光ランプ直管型蛍光ランプ直管型蛍光ランプ直管型蛍光ランプ直管型蛍光ランプ
仕様ラピッドスタート形高周波点灯専用形その他グロースタータ形ラピッドスタート形ラピッドスタート形
適合ソケット(固定)NRS3-----
本体/オプション本体本体本体---
管径(mm)2015.520---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蛍光ランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト