17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シームレススリムランプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

シームレススリムランプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FHE1500T5EL

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

太さ15.5mm(T5)の間接照明&棚下照明用スリム蛍光ランプ。
【特長】
・端まで光る、継ぎ目がないT5スリム蛍光ランプ。
・500、550、850、1,000、1,250、1,500mmの6サイズ(実際のランプ長は-3mm)。
・光源色:10種類。
・紫外線カットも可能(ER、EG、EB以外)。
・定格寿命20,000時間(SHD-L専用ランプFSKは12,000時間)。
【用途】
・間接照明や棚下照明に使用しているシームレススリムライン照明器具専用ランプ。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
直管型蛍光ランプ
仕様
その他
定格ランプ電力(W)
27
全光束(lm)
2760
長さ(mm)
1497
色温度(K)
2800
光色
電球色
適合器具
SHO-L1500T5K、SHO-S1500T5K、SHE-L1500T5K、SHE-F1500T5K、SHC-L1500T5K
仕様1
紫外線カット
仕様2
-
本体/オプション
本体
管径(mm)
15.5

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト