ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 定格ランプ電力(W)

    ~mm
  • 全光束(lm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 色温度(K)

    ~mm
  • 光色

  • 演色(Ra)

    ~mm
  • 適合電子安定器

  • 適合ソケット(固定)

    ~mm
  • 適合ソケット(フリー)

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エコラインランプ

エコラインランプ FHA34T5ED
通常単価(税別)
8,860
税込単価
9,746
通常出荷日:1日目

エコラインランプは高周波点灯形専用蛍光ランプでサイズは20種です。

型番:

FHA34T5ED
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FHA34T5EDの仕様・寸法情報

商品タイプ
直管型蛍光ランプ
仕様
高周波点灯専用形
定格ランプ電力(W)
19
全光束(lm)
1654
長さ(mm)
794
色温度(K)
6700
光色
昼光色
演色(Ra)
90
適合電子安定器
EEC42、EEC42H
適合ソケット(固定)
T5E
適合ソケット(フリー)
T5EG、T5EF、T5EW
本体/オプション
本体
管径(mm)
15.5
口金
G5
定格寿命(h)
5000
特長1
長さ180mmから1759mmまでの規格サイズ16種類
特長2
直管の他に曲管も35種類の光源色
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
FHA34T5ED

定格ランプ電力

(W)

全光束

(lm)

長さ

(mm)

色温度

(K)

光色

演色

(Ra)

適合電子安定器

適合ソケット(固定)

適合ソケット(フリー)

特長1

特長2

内容量

最小発注数量
19
1654
794
6700
昼光色
90
EEC42、EEC42H
T5E
T5EG、T5EF、T5EW
長さ180mmから1759mmまでの規格サイズ16種類
直管の他に曲管も35種類の光源色
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,860
( 9,746 )
1日目

詳細情報

基本情報

エコラインランプは高周波点灯形専用蛍光ランプでサイズは20種です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エコラインランプの型番FHA34T5EDのページです。 型番FHA34T5EDに関する仕様情報を記載しております。
エコラインランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコラインランプ
エースラインランプ FLR
シームレスラインランプ
特殊蛍光ランプ グロースタータ形
蛍光ランプ ライフラインⅡ(標準型・ラピッドスタート形) 昼光色
蛍光ランプ ライフラインⅡ(標準型・ラピッドスタート形) 白色
メーカーDNライティングDNライティングDNライティングNECNECNEC
通常価格8,8609,3308,510 -1,693 -822803 -
通常出荷日1日目5日目2日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ直管型蛍光ランプ直管型蛍光ランプ直管型蛍光ランプ直管型蛍光ランプ直管型蛍光ランプ直管型蛍光ランプ
仕様高周波点灯専用形ラピッドスタート形その他グロースタータ形ラピッドスタート形ラピッドスタート形
本体/オプション本体本体本体---
管径(mm)15.52020---
口金G5G13専用口金---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蛍光ランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト