17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SDカッター ネジ込み一発 SD-RN4

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SDカッター ネジ込み一発

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SD-RN4

2023年03月に販売終了となりました。

コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、FRP、GRP、硬質塩ビ、ALC、石材の切断。取り付け・取り外しが簡単!!精度の高いセットが一発でできる為、ガタ・フレの少ない「直線を走る」ような切れ味!

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2023年3月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト / タイル / 石材
外径(mm)
105
刃厚(mm)
2.2
内径(mm)
10
商品タイプ
本体
刃幅(mm)
6
JANコード
4936091001083
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト