ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

*道路ブレ-ド JAPAN DX

通常単価(税別)
19,454
税込単価
21,399
通常出荷日:9日目

舗装道路の切断 AR-A/アスファルト用 SR-AC/コンクリート・アスファルト切断兼用 SR-C/コ...

詳細を確認

型番:

SR-AC12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SR-AC12の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト
外径(mm)
322
刃厚(mm)
3
内径(mm)
27
商品タイプ
本体
刃幅(mm)
7
JANコード
4936091032100
トラスココード
852-4058

型番リスト

表示件数
型番
SR-AC12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,454
( 21,399 )
9日目

詳細情報

基本情報

舗装道路の切断 AR-A/アスファルト用 SR-AC/コンクリート・アスファルト切断兼用 SR-C/コンクリート用。道路カッター専用ブレード

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

*道路ブレ-ド JAPAN DXの型番SR-AC12のページです。 型番SR-AC12に関する仕様情報を記載しております。
*道路ブレ-ド JAPAN DXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
*道路ブレ-ド JAPAN DX
*道路ブレ-ド JAPAN
ドライサーフェイサーエースDX
道路ブレード
三京 道路ジャパンDXアスコン(最大切り込み深さ158mm)
三京 道路ジャパンDXアスコン(最大切り込み深さ183mm)
メーカー三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業
通常価格19,45421,9028,51926,93129,40335,005
通常出荷日9日目4日目1日目9日目9日目9日目
主要切断材質コンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材コンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト
外径(mm)322305100372422472
刃厚(mm)3363.23.23.2
内径(mm)272710272727
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング