ツール用品技術窓口

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 商品タイプ

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

赤いイナヅマGL

通常単価(税別)
16,359
税込単価
17,995
通常出荷日:4日目

コンクリート二次製品、ブロックの切断。スタンダードなエンジン機種用レーザーブレード。ロングライフ設計。

型番:

LC-GL12-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LC-GL12-30の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト / ブロック
外径(mm)
305
刃厚(mm)
2.8
内径(mm)
30.5
商品タイプ
本体
刃幅(mm)
6
ホイールタイプ
セグメントタイプ
JANコード
4936091015592
付属リング(mm)
20/22/25.4
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LC-GL12-30

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

商品タイプ

JANコード

付属リング

(mm)

最小発注数量
305
2.8
30.5
本体
4936091015592
20/22/25.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,359
( 17,995 )
4日目

詳細情報

基本情報

コンクリート二次製品、ブロックの切断。スタンダードなエンジン機種用レーザーブレード。ロングライフ設計。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

赤いイナヅマGLの型番LC-GL12-30のページです。 型番LC-GL12-30に関する仕様情報を記載しております。
赤いイナヅマGLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
赤いイナヅマGL
イナヅマLJ 305ミリ×30.5
瓦プロ
鉄筋入りコンクリート切断用 低騒音ナイト
楽々カット君
ブロック職人
メーカー三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業
通常価格16,35915,9544,3147,558 -4,1803,237
通常出荷日4日目4日目1日目1日目7日目1日目
主要切断材質コンクリート・アスファルト / ブロックコンクリート・アスファルト / ブロックタイルコンクリート・アスファルトタイルコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ
刃幅(mm)665856
ホイールタイプセグメントタイプセグメントタイプリムタイプセグメントタイプリムタイプリムタイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング