ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スパット

通常単価(税別)
8,401
税込単価
9,241
通常出荷日:1日目

大理石・FRPの切断。大理石切断に最適です。ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます。

型番:

PZ-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PZ-100の仕様・寸法情報

主要切断材質
石材
外径(mm)
100
刃厚(mm)
1.6
内径(mm)
20
商品タイプ
本体
刃幅(mm)
2
JANコード
4936091007016
トラスココード
335-7538
付属リング(mm)
15
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
PZ-100
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,401
( 9,241 )
1日目

詳細情報

基本情報

大理石・FRPの切断。大理石切断に最適です。ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパットの型番PZ-100のページです。 型番PZ-100に関する仕様情報を記載しております。
スパットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパット
三京 スパット PZ(最大切り込み深さ100mm)
三京 スパット PZ(最大切り込み深さ125mm)
楽々カット君
道路ブレード
レーザーS1カッター 105
メーカー三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業
通常価格8,40127,83541,1634,18026,9317,592
通常出荷日1日目1日目9日目7日目9日目1日目
主要切断材質石材石材 / プラスチック(FRP、塩ビ等)石材 / プラスチック(FRP、塩ビ等)タイルコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト
外径(mm)100305355103372105
刃厚(mm)1.62.62.81.43.21.5
内径(mm)2025.425.4202720
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト