ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

溶着Uカッター

通常単価(税別)
8,4917,734
税込単価
9,3408,507
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

コンクリート・モルタルなどのひび割れの補修加工コーキング注入のための下溝入れ。溶着製法で加工スピード従...

詳細を確認

型番:

FU-85S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FU-85Sの仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト
外径(mm)
85
刃厚(mm)
10
内径(mm)
20
商品タイプ
本体
JANコード
4936091009188
トラスココード
355-7081
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
FU-85S
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,4917,734
( 8,507 )
1日目

詳細情報

基本情報

コンクリート・モルタルなどのひび割れの補修加工コーキング注入のための下溝入れ。溶着製法で加工スピード従来比1.5倍!!最後まで溝形状がくずれない!!低振動だから切り口がきれい!!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶着Uカッターの型番FU-85Sのページです。 型番FU-85Sに関する仕様情報を記載しております。
溶着Uカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶着Uカッター
溶着Vカッター
Uカット コンクリート用
ダイヤモンドカッター職人芸DXリム フランジ付(乾式)
レーザーS1カッター 105
三京 SDカッターSプロテクト(切断速度14倍)
メーカー三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業
通常価格8,4918,49128,3508,65411,58611,927
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目9日目
主要切断材質コンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ
外径(mm)8585100105105150
刃厚(mm)10101021.52.3
内径(mm)202020M102022
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング