17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 刃幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ドライカッター

通常単価(税別)
15,07723,590
税込単価
16,58525,949
通常出荷日:9日目

【用途】・コンクリート・モルタル・ひび割れの補修、コーキング注入のための下溝入れ。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

外径

(mm)

刃厚

(mm)

刃幅

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
105
4.5
7
4936091009089
828-5735
1個
100
10
4.5
4936091009102
828-5734
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,077
( 16,585 )
9日目
23,590
( 25,949 )
9日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・コンクリート・モルタル・ひび割れの補修、コーキング注入のための下溝入れ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライカッター
ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ゴールド[セグメントカッター]2557140001
ネジ付ドライカッター タイル用
ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ゴールド[セグメントカッター]GS-105
ドライカップ(建材用)
ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ウルトラウェーブ[乾式用ハイグレード]磁器タイル・瓦用
メーカー三京ダイヤモンド工業レヂトンナニワ研磨工業レヂトン三京ダイヤモンド工業レヂトン
通常価格15,077-4,4449,6294,4445,9386,158
通常出荷日9日目6日目1日目6日目在庫品1日目6日目
主要切断材質コンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / タイル / 石材タイルコンクリート・アスファルト / タイル / 石材コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材タイル
内径(mm)202010202020
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング