17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

切断名人

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

切断名人

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ST-4

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

切れ味最高!!ショートチップ ターボセグメント 切れ味最高!! 斜めスリット:切粉の排出効果で蓄熱防止、切れ味持続。 ショートチップ:放熱効果があり、基板の振れが減少。 安全性の向上!! Rエッジ:チップ角をRにカットすることで、チップ欠けを防止し安全性を向上。

指定中の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト
外径(mm)
105
刃厚(mm)
2.1
内径(mm)
20
商品タイプ
本体
刃幅(mm)
8
JANコード
4936091008822
トラスココード
852-4060
付属リング(mm)
15
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト