ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 商品タイプ

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ブロック職人

通常単価(税別)
3,237
税込単価
3,561
通常出荷日:1日目

ブロック、赤レンガ、コンクリートの切断。ちょっとした切断にあると便利なエコノミータイプ仕上がりきれいな...

詳細を確認

型番:

RZ-B4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RZ-B4の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ
外径(mm)
105
刃厚(mm)
2
内径(mm)
20
商品タイプ
本体
刃幅(mm)
6
ホイールタイプ
リムタイプ
JANコード
4936091006279
トラスココード
852-4018
付属リング(mm)
15

型番リスト

表示件数
型番
RZ-B4

外径

(mm)

内径

(mm)

商品タイプ

JANコード

トラスココード

付属リング

(mm)

最小発注数量
105
20
本体
4936091006279
852-4018
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,237
( 3,561 )
1日目

詳細情報

基本情報

ブロック、赤レンガ、コンクリートの切断。ちょっとした切断にあると便利なエコノミータイプ仕上がりきれいなブロック・モルタル・赤レンガ、コンクリート用驚異の長寿命!!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブロック職人の型番RZ-B4のページです。 型番RZ-B4に関する仕様情報を記載しております。
ブロック職人のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブロック職人
楽々カット君
瓦プロ
鉄筋入りコンクリート切断用 低騒音ナイト
三京 SDカッターSプロテクト(切断速度14倍)
イナヅマLJ 305ミリ×30.5
メーカー三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業
通常価格3,2374,1804,3147,558 -11,92715,954
通常出荷日1日目7日目1日目1日目9日目4日目
主要切断材質コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガタイルタイルコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルト / ブロック
刃厚(mm)21.41.322.32.5
刃幅(mm)655886
ホイールタイプリムタイプリムタイプリムタイプセグメントタイプセグメントタイプセグメントタイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング