17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

職人芸 リム (フランジ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

職人芸 リム (フランジ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RZ-EF4

2022年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特徴】
・キワ切りに最適!!ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。
【用途】
・コンクリート、ブロックの切断。

指定中の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト / ブロック
外径(mm)
105
刃厚(mm)
2
内径(mm)
10
商品タイプ
-
刃幅(mm)
6
ホイールタイプ
リムタイプ
JANコード
4936091006262
トラスココード
828-5675
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト