17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

職人芸 RIM

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

職人芸 RIM

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RZ-E4

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

コンクリート、ブロックの切断。三京ダイヤが誇る、スタンダードな逸品!切り口がきれいに仕上がるリムタイプのスタンダード品

指定中の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト / ブロック
外径(mm)
105
刃厚(mm)
2
内径(mm)
20
商品タイプ
本体
刃幅(mm)
6
ホイールタイプ
リムタイプ
JANコード
4936091006132
トラスココード
789-7944
付属リング(mm)
15

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト