17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 主要切断材質

  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 刃幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 9日以内

シャープカット(Mグリーン)

通常単価(税別)
5,58517,896特別価格
税込単価
6,14419,686特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~9日目

【用途】タイルの切断作業に使用できます。【特長】様々なタイルの切断に使いやすいカッターで、切り口がきれ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

主要切断材質

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

刃幅

(mm)

JANコード

トラスココード

付属リング

(mm)

最小発注数量
ブロック / タイル
100
1.4
20
5
4936091002028
828-5818
15
1個
タイル
180
1.6
25.4
5
4936091002073
828-5821
20/22
1個
タイル
204
1.6
25.4
5
4936091002080
828-5822
20/22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,5854,065
( 4,472 )
1日目
14,079
( 15,487 )
9日目
17,896
( 19,686 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
タイルの切断作業に使用できます。
【特長】
様々なタイルの切断に使いやすいカッターで、切り口がきれいに仕上がるリム型タイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャープカット(Mグリーン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャープカット(Mグリーン)
Uカット コンクリート用
楽々カット君
リフォーム用工具 ラインカットU
リフォーム用工具 ラインカットV
ダイヤモンド土木用ブレード(湿式) 体感騒音カット
メーカー三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業ロブテックス
通常価格5,585-28,3506,48611,20111,20131,399 -
通常出荷日1日目〜4日目7日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング