ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

コンクリ切断GH950 358×30.5

通常単価(税別)
66,992
税込単価
73,691
通常出荷日:4日目

【特徴】・鉄筋入りコンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリートの切断。最高の切れ味を誇るレーザ...

詳細を確認

型番:

LC-GH14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LC-GH14の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト
外径(mm)
358
刃厚(mm)
3.2
内径(mm)
30.5
商品タイプ
本体
刃幅(mm)
8
ホイールタイプ
セグメントタイプ
JANコード
4936091015523
付属リング(mm)
20/22/25.4
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LC-GH14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,992
( 73,691 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特徴】
・鉄筋入りコンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリートの切断。最高の切れ味を誇るレーザーターボ型ブレード。電柱(鉄筋入り)も切断可能なダイヤチップを設計・開発。
・ターボチップ(凹凸チップ)採用で被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少し、切れ味が向上。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンクリ切断GH950 358×30.5の型番LC-GH14のページです。 型番LC-GH14に関する仕様情報を記載しております。
コンクリ切断GH950 358×30.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンクリ切断GH950 358×30.5
三京 SDカッターSプロテクト(切断速度14倍)
楽々カット君
*道路ブレ-ド JAPAN
ドライサーフェーサーエース
イナヅマLJ 305ミリ×30.5
メーカー三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業
通常価格66,99211,9276,48621,9028,62415,954
通常出荷日4日目9日目7日目4日目1日目4日目
主要切断材質コンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガタイルコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルト / ブロック
外径(mm)358150103305100305
刃厚(mm)3.22.31.4362.5
内径(mm)30.52220271020
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング