ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ドライサーフェーサーエース

通常単価(税別)
8,6248,309
税込単価
9,4869,140
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削。ちょっとした仕様に最適お手軽な価格で登場【特長】・サーフェ...

詳細を確認

型番:

DF-A4M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DF-A4Mの仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ
外径(mm)
100
刃厚(mm)
6
内径(mm)
10
商品タイプ
本体
刃幅(mm)
4.5
JANコード
4936091011310
トラスココード
382-2419
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DF-A4M
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,6248,309
( 9,140 )
1日目

詳細情報

基本情報

コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削。ちょっとした仕様に最適お手軽な価格で登場

【特長】
・サーフェーサの切れ味をそのままに作業性向上。
・ショックレスフランジ装着:ショックレスフランジが振動を吸収し、振動を低減!!手腕振動60%CUT。
・本体の軽量化:基板強度を維持しながら、本体を軽量!!重量13%CUT。
・脱着の利便性向上:脱着用スパナ穴を各メーカーに合わせて設計することで、ディスクグラインダ付属のスパナでも確実に取付け、取外しが可能!!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライサーフェーサーエースの型番DF-A4Mのページです。 型番DF-A4Mに関する仕様情報を記載しております。
ドライサーフェーサーエースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライサーフェーサーエース
*道路ブレ-ド JAPAN
楽々カット君
三京 道路ジャパンDXアスコン(最大切り込み深さ183mm)
レーザーS1カッター 105
イナヅマLJ 305ミリ×30.5
メーカー三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業
通常価格8,62421,9026,48635,00511,58615,954
通常出荷日1日目4日目7日目9日目1日目4日目
主要切断材質コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルトタイルコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / ブロック
外径(mm)100305103472105305
刃厚(mm)631.43.21.52.5
内径(mm)102720272020
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング