ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ドライセーパー(石材用)

通常単価(税別)
17,148
税込単価
18,863
通常出荷日:6日目

コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削。樹脂埋め込みによりコンクリートや石材への食い込みを抑えます...

詳細を確認

型番:

DS-4C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DS-4Cの仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材
外径(mm)
100
刃厚(mm)
6
内径(mm)
10
商品タイプ
本体
刃幅(mm)
4.5
JANコード
4936091011242
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DS-4C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,148
( 18,863 )
6日目

詳細情報

基本情報

コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削。樹脂埋め込みによりコンクリートや石材への食い込みを抑えます。仕上げ、平研削に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライセーパー(石材用)の型番DS-4Cのページです。 型番DS-4Cに関する仕様情報を記載しております。
ドライセーパー(石材用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライセーパー(石材用)
ドライセーパー(建材用)
ドライカップ(建材用)
三京 道路ジャパンDXアスコン(最大切り込み深さ183mm)
ドライサーフェーサーエース
スパット
メーカー三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業
通常価格17,1488,7556,74835,0058,6248,944
通常出荷日6日目1日目在庫品1日目9日目1日目1日目
主要切断材質コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材コンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ石材
外径(mm)100100100472100100
刃厚(mm)6673.261.6
内径(mm)101020271020
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング