ツール用品技術窓口
| 型番 | 対応カッター | 切込深さ | 本体ダクト外径 | ダストバッグ粉塵廃棄目安 |
|---|---|---|---|---|
| K4SCT | 外径105mm、刃厚1.5~2.2mm | 5~23mm | Ф34mm | 約3m毎 |
4型ディスクグラインダ専用。集じん機を使用しなくても、約90%の集じん効率達成!!集じん機に接続時、95%の集じん効率。集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます
【特長】
・集じん効率大幅向上:本体特殊設計とカバー内部のパッド・フローガイドで集じん能力が大幅に向上
・切込み深さ調整用目盛り:ツマミを緩めサブベースを切込み深さ目盛りに合わせてスライドさせる事で、切込み深さの調整が可能です
・多機種に対応:接続部とフランジを交換するだけで各メーカーのディスクグラインダに幅広く対応します
・カッター取替え簡単機構:スライド方式によりディスクグラインダに装着したまま簡単にカッターの取替が可能です

三京ダイヤモンド工業
クリーン太くん*切削用*日立用

三京ダイヤモンド工業
研削用集じんカバー クリ~ン太くん研削用自己集じんタイプ

Panasonic
充電器