ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • ヤスリ部有効長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ヤスリ スーパーシャー

通常単価(税別)
8,3408,089
税込単価
9,1748,898
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

軽合金、銅、鋳物、FRPなどの切削に最適なやすり。断面形状:平ヤスリ部有効長(mm):200

詳細を確認

型番:

21016
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

21016の仕様・寸法情報

断面形状
ヤスリ部有効長(mm)
200
単品/パック/セット
単品
巾×厚さ(mm)
20×4

型番リスト

表示件数
型番
21016

ヤスリ部有効長

(mm)

巾×厚さ

(mm)

最小発注数量
200
20×4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,3408,089
( 8,898 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

軽合金、銅、鋳物、FRPなどの切削に最適なやすり。
断面形状:平
ヤスリ部有効長(mm):200

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤスリ スーパーシャーの型番21016のページです。 型番21016に関する仕様情報を記載しております。
ヤスリ スーパーシャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤスリ スーパーシャー
ヤスリ 平
ヤスリ 丸
鉄工ヤスリ 平
ヤスリ 角
両刃ヤスリ
メーカーニコルソンニコルソンニコルソンツボサンニコルソンツボサン
通常価格8,3404,000 -3,010 -5,000 -4,190 -1,924
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
断面形状菱形
単品/パック/セット単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング