17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ヤスリ 平

通常単価(税別)
3,1747,007
税込単価
3,4917,708
通常出荷日:在庫品1日目~60日目一部当日出荷可能

特にステンレス等の難削材には、抜群の切れと耐久性を発揮します。

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

目の粗さ

ヤスリ部有効長

(mm)

巾×厚さ

(mm)

最小発注数量
粗目
200
20×5
1個
細目
200
20×5
1個
粗目
250
24.5×6.5
1個
中目
250
24.5×6.5
1個
細目
250
24.5×6.5
1個
粗目
300
30×7
1個
中目
300
30×7
1個
細目
300
30×7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,174
( 3,491 )
3日目
4,810
( 5,291 )
60日目
4,309
( 4,740 )
3日目
4,515
( 4,967 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,349
( 5,884 )
5日目
5,801
( 6,381 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,690
( 7,359 )
2日目
7,007
( 7,708 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

特にステンレス等の難削材には、抜群の切れと耐久性を発揮します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤスリ 平のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
板金の端部仕上げ
5
満足度:5.0
シャープなエッジのバリ取りに使用しています。半年以上使用していますが未だ欠けもなく、研磨の作業性が良く、気に入っています...もっと読む
0人が参考にしています。
鉄を削る際に使用
5
満足度:5.0
価格が安かったのでこの商品を選定しました。主に鉄板や鉄鋼などに使用しています。他のメーカーの商品も併用しており、用途によ...もっと読む
0人が参考にしています。
やはり世界のニコルソン!
5
満足度:5.0
大きすぎるかと思いましたが買って正解です、 切削スピードが国内メーカーの物とは全く違います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤスリ 平
鉄工ヤスリ 平
ヤスリ単目・平
ヤスリマジカット 平
ヤスリ 丸
ヤスリ 角
メーカーニコルソンツボサンニコルソンニコルソンニコルソンニコルソン
通常価格3,174-3,571 -2,460 -4,079 -3,010 -3,325 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
断面形状
単品/パック/セット単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング