ツール用品技術窓口

確定しました

  • 断面形状

    ~mm
  • ヤスリ部有効長(mm)

    ~mm
  • ヤスリ部幅(mm)

    ~mm
  • ヤスリ部厚み(mm)

    ~mm
  • 単品/パック/セット

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

鉄工用ヤスリ

通常単価(税別)
8,037
税込単価
8,841
通常出荷日:6日目

安心品質の国産鉄工用ダイヤモンドヤスリです。鋼製を用いた台金に、ダイヤモンド砥粒を電着したヤスリ。超硬...

詳細を確認
  • 組ヤスリの5本組~12本組は全長を表します。5本組=215mm、8本組=200mm、10本組=185mm、12本組=170mm。

型番:

NDTHI05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NDTHI05の仕様・寸法情報

断面形状
粒度(#)
170
ヤスリ部有効長(mm)
80
ヤスリ部幅(mm)
11
ヤスリ部厚み(mm)
3.5
単品/パック/セット
単品
全長(mm)
215
呼びサイズ
5本組

型番リスト

表示件数
型番
NDTHI05

断面形状

ヤスリ部有効長

(mm)

ヤスリ部幅

(mm)

ヤスリ部厚み

(mm)

単品/パック/セット

全長

(mm)

呼びサイズ

最小発注数量
80
11
3.5
単品
215
5本組
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,037
( 8,841 )
6日目

詳細情報

基本情報

安心品質の国産鉄工用ダイヤモンドヤスリです。
鋼製を用いた台金に、ダイヤモンド砥粒を電着したヤスリ。
超硬質合金、超硬質合金の中間焼結材、セラミックス及び中間焼結材、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器等に使用可能。

ご注意

  • 組ヤスリの5本組~12本組は全長を表します。5本組=215mm、8本組=200mm、10本組=185mm、12本組=170mm。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ヤスリは金属類の表面仕上げなどバリ取りには欠かせない工具です。名古屋ダイヤモンド工業のヤスリは、用途に応じて精密用ヤスリ、鉄工用ヤスリ、片コテヤスリをご用意しています。
形状などヤスリの長さや幅を豊富に揃えており、用途によって最適なヤスリをお選び頂けます。

使用方法・使用事例

使用方法

出来るだけ湿式研剤を行ってください。この方が、乾式よりも切れ味がよく長持ちします。目詰まりした場合は歯ブラシ等での洗浄してください。
特に目詰まりの著しい時はダイヤの部分を削液溶液に数秒間浸した後水で十分洗って下さい。必要以上長く浸しますとかえって逆効果を招き精度も落ち寿命も縮みますからご注意下さい。

選定サポート情報

鋼製を用いた台金に、ダイヤモンド砥粒を電着したヤスリです。超硬質合金、超硬質合金の中間焼結材、セラミックス及び中間焼結材、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、ゲルマニウム、シリコンダイス鋼、ねずみ鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、ステンレス鋼、インコネル等にご利用下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄工用ヤスリの型番NDTHI05のページです。 型番NDTHI05に関する仕様情報を記載しております。
鉄工用ヤスリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄工用ヤスリ
ダイヤモンドヤスリ 精密用・鉄工用
ダイヤモンドヤスリ(鉄工用タイプ)
精密用ヤスリ
ダイヤモンド電着ヤスリ 鉄工タイプ
ダイヤモンド電着ヤスリ 鉄工タイプ
メーカー名古屋ダイヤモンド工業名古屋ダイヤモンド工業トラスコ中山名古屋ダイヤモンド工業ミスミクリストンダイヤモンド工業
通常価格8,0372,560 -2,195 -9,7423,060 -3,412 -
通常出荷日6日目6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
粒度(#)170140140170200200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング